arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWO-ML8A-A Abbildung ähnlich

SWO-ML8A-A

Elektrisches Durchführungsmodul

N.º de identificação 1426625

Elektrisches Durchführungsmodul SWO-E, Baugröße: ML8, Schnellwechseladapter, Adapterseite

  • Anzahl Elektrodurchführungen: 8
Passend an Schnellwechseladapter
Anschraubbild S7
Übertragungsart Signal
Eigenmasse [kg] 0.031
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Anzahl Pin-Kontakte 8.0
Nennstrom [A] 1.0
Wechselstrom [V AC] 0.0
Gleichstrom [V DC] 30.0
Elektrischer Anschluss 2 x M8-Buchse, A-codiert, 4-polig
Abgang elektrischer Anschluss tangential
Besondere Eigenschaften -
Passendes Optionsmodul zur Verwendung an UR-Robotern auf Anfrage.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.