arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWO-RF5-K Ilustração semelhante

SWO-RF5-K

Módulo de alimentação elétrica

N.º de identificação 9873394

Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: RF5, Mestre de troca rápida, Lado mestre

  • Número de passagens elétricas: 5
Adequado em Mestre de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.25
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP65 (somente quando conectado)
Número de contatos de pinos 5.0
Corrente nominal [A] 9.0
Corrente alternada [V AC] 250.0
Conexão elétrica Conector de 7/8", 5 pinos
Tomada de conexão elétrica radial
Propriedades especiais Alimentação de tensão de dispositivos PROFINET

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.