SWO-FG2-K
Módulo de passagem de fluido
N.º de identificação 9936817
Módulo de passagem de fluido SWO-F, Tamanho: FG2, Mestre de troca rápida, Lado mestre
- Nº de passagens de fluido: 2
Detalhes técnicos
| Adequado em | Mestre de troca rápida |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | líquidos |
| Peso [kg] | 0.41 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Nº de passagens de fluido | 2.0 |
| Conexão | G3/8" |
| Tipo de meio | ar, água |
| Fluxo de volume KV [m³/h] | 1.2 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.9 |
| Conexão de saída | radial |
| Propriedades especiais | Portas autovedantes |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.