arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTE-AXIA90 SI-1000-50 Ilustração semelhante

FTE-AXIA90 SI-1000-50

力/トルクセンサー

N.º de identificação 1512827

力/トルクセンサー FT-AXIA, サイズ: 90, EtherCAT、Ethernet、RS-422、RS-485

  • 評価: EtherCAT
  • 測定レンジ Fx、Fy : ± 1000 N
  • 測定レンジ Fz: ± 2000 N
  • 測定レンジ Mx、My: ± 50 Nm
  • 測定レンジ Mz: ± 50 Nm
  • IP 保護等級: 67
評価 EtherCAT
ハウジングの材質 アルミニウム
センサーケーブル 4 m、M8/M12 プラグ
制御ライン Y 字型分配器 4m、M12/RJ-45 プラグおよび 3 極電源 (オープンより線)
重量 [kg] 0.744
較正 1 SI-1000-50
測定レンジ Fx、Fy  [N] ± 1000
測定レンジ Fz [N] ± 2000
測定レンジ Mx、My [Nm] ± 50
測定レンジ Mz [Nm] ± 50
過負荷 Fx, Fy [N] ± 5000
過負荷 Fz [N] ± 10000
過負荷 Mx、My [Nm] ± 250
過負荷 Mz [Nm] ± 250
共振振動数 Fx、Fy、Mz [Hz] 2300.0
共振振動数 Fz、Mx、My [Hz] 2900.0
解像度 Fx、Fy [N] 0.4
解像度 Fz [N] 0.4
解像度 Mx、My [Nm] 0.01
解像度 Mz [Nm] 0.01
IP 保護等級 67
D 径 [mm] 89.9
高さ Z [mm] 26.9

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 2% 未満

評価
EtherCAT、Ethernet、RS-422、RS-485

保証
12 カ月