FTD-Omega-160 SI-1500-240
Produtos alternativos:
- avaliação via: DAQ
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 1500 N
- Faixa de medição Fz: ± 3750 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 240 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 240 Nm
Detalhes técnicos
| avaliação via | DAQ |
|---|---|
| Peso [kg] | 2.72 |
| Calibração | SI-1500-240 |
| Faixa de medição Fx, Fy [N] | ± 1500 |
| Faixa de medição Fz [N] | ± 3750 |
| Faixa de medição Mx, My [Nm] | ± 240 |
| Faixa de medição Mz [Nm] | ± 240 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 18000 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 48000 |
| Sobrecarga Mx, Meu [Nm] | ± 1700 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 1900 |
| Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] | 1300.0 |
| Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] | 1000.0 |
| Resolução Fx, Fy [N] | 0.25 |
| Resolução Fz [N] | 0.5 |
| Resolução Mx, Minha | 0.05 |
| Resolução Mz | 0.025 |
| Diâmetro D [mm] | 156.5 |
| Altura Z [mm] | 55.9 |
| Versão DAQ | sim |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
センサーに作用するすべての力およびトルクは、指定した測定範囲内に収まっている必要があります。
測定範囲を超えると、最大負荷サイクル数が減少します。また、センサーが損傷することもあります。アプリケーションが測定範囲を超える場合は、お問い合わせください。
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C
Protection contre les éclaboussures d'eau
IP60, 65, 68 disponibles en option
Corps
Aluminium et acier inoxydable
Garantie
12 mois