arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTD-Omega-160 SI-2500-400 Ilustração semelhante

FTD-Omega-160 SI-2500-400

Sensor de força/torque
Sensor de força/torque FT, Tamanho: Omega160

  • avaliação via: DAQ
  • Faixa de medição Fx, Fy: ± 2500 N
  • Faixa de medição Fz: ± 6250 N
  • Faixa de medição Mx, My: ± 400 Nm
  • Faixa de medição Mz: ± 400 Nm
avaliação via DAQ
Peso [kg] 2.72
Calibração SI-2500-400
Faixa de medição Fx, Fy [N] ± 2500
Faixa de medição Fz [N] ± 6250
Faixa de medição Mx, My [Nm] ± 400
Faixa de medição Mz [Nm] ± 400
Sobrecarga Fx, Fy [N] ± 18000
Sobrecarga Fz [N] ± 48000
Sobrecarga Mx, Meu [Nm] ± 1700
Sobrecarga Mz [Nm] ± 1900
Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] 1300.0
Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] 1000.0
Resolução Fx, Fy [N] 0.5
Resolução Fz [N] 0.75
Resolução Mx, Minha 0.05
Resolução Mz 0.05
Diâmetro D [mm] 156.5
Altura Z [mm] 55.9
Versão DAQ sim
Observe que as dimensões, peso morto e frequência de ressonância das versões de proteção IP diferem da versão básica.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C

Protection contre les éclaboussures d'eau
IP60, 65, 68 disponibles en option

Corps
Aluminium et acier inoxydable

Garantie
12 mois