FTC-050-40
N.º de identificação 322302
- Força Fz máx.: 8 N
- Faixa de medição Fx, Fy: 150 N
- Faixa de medição Fz: 150 N
- Faixa de medição Mx, My: 4 Nm
- Faixa de medição Mz: 8 Nm
- Classe de proteção IP: 65
Detalhes técnicos
| translação X, Y, Z [mm] | ± 1 |
|---|---|
| Rotacional α, β, γ [°] | ± 1 |
| translação X, Y, Z [mm] | ± 1.4 |
| Rotacional α, β, γ [°] | ± 1.4 |
| Fx, Fy [N] | ± 200 |
| Fz [N] | ± 180 |
| Mx, My [Nm] | 8.0 |
| Mz [Nm] | 13.0 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Conexão do lado da ferramenta | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Poder [W] | 1.8 |
| Classe de proteção IP | 65 |
| Peso [kg] | 1.56 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 55.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 150.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 150.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 150.0 |
| Força Fx máx. [N] | 4.0 |
| Força Fy máx. [N] | 4.0 |
| Força Fz máx. [N] | 8.0 |
Máx. cargas
Máx. cargas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
5% ao longo dos eixos principais para deflexão de até +/- 1mm e +/- 1°
Proteção contra respingos de água
IP65
Carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Escopo de fornecimento
Sensor, software para conexão ao PC, conector de instalação, manual de operação, instruções de manutenção, declaração do fabricante
Garantia
24 meses