CWA-050-P
Sistema de troca compacto
N.º de identificação 305751
Sistema de troca compacto CWS, Tamanho: 050, Adaptador de troca compacto, manual, Conexão direta com*: PGN-plus 50
- Nº de passagens de fluido: 4
- Força Fz máx.: 500 N
- Máx. carga útil total: 10 kg
Detalhes técnicos
| 권장 핸들링 중량 [kg] | 10.0 |
|---|---|
| 반복 정밀도 [mm] | 0.01 |
| 중량 [kg] | 0.02 |
| 공압 피드 스루 수 | 4.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 직접 연결 대상* | PGN-plus 50 |
| 길이 X [mm] | 42.0 |
| 너비 Y [mm] | 35.0 |
| 높이 Z [mm] | 10.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 20.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 25.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 10.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 500.0 |
*나사 접속도가 동일한 다른 그리퍼에도 적합
**참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
**참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 작용할 수 있는 모든 힘과 모멘트의 최대 합입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
작동
고객이 제공하는 앨런 키를 통해 수동으로
작동 원리
나사식 스핀들을 돌려 클램핑 죠 클램핑 또는 클램핑 해제
매체 전송
내장된 공압 피드 스루
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
제공 범위
설치 및 직접 연결용 센터링 슬리브
보증
24개월