arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CWA-125-P Ilustração semelhante

CWA-125-P

Sistema de troca compacto

ID 305826

Sistema de troca compacto CWS, Tamanho: 125, Adaptador de troca compacto, manual, Conexão direta com*: PGN-plus 125

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Força Fz máx.: 1200 N
  • Máx. carga útil total: 28 kg
Charge recommandée [kg] 28.0
Répétabilité [mm] 0.01
Poids [kg] 0.125
Nombre de passages pneumatiques 4.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Raccordement direct à PGN-plus 125
Longueur X [mm] 100.0
Largeur Y [mm] 60.0
Hauteur Z [mm] 10.0
Moment Mx max. [Nm] 110.0
Moment My max. [Nm] 160.0
Moment Mz max. [Nm] 200.0
Force Fz max. [N] 1200.0
* convient également à d'autres pinces avec le même schéma de fixation
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Actionnement
manuellement via une clé à six pans fournie par le client

Principe de fonctionnement
les mandrins sont serrés et desserrés grâce à la rotation de l'axe de broche

Transmission de fluides
Passages pneumatiques intégrés

Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.

Etendue de la livraison
Douilles de centrage pour la fixation et le raccordement direct

Garantie
24 mois