arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CWK-064-P Ilustração semelhante

CWK-064-P

Sistema de troca compacto

N.º de identificação 305764

Sistema de troca compacto CWS, Tamanho: 064, Mestre de mudança compacto, manual

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Força Fz máx.: 700 N
  • Máx. carga útil total: 16 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 16.0
Precisão de repetição [mm] 0.01
Peso [kg] 0.075
Número de passagens pneumáticas 4.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Comprimento X [mm] 52.0
Largura Y [mm] 36.0
Altura Z [mm] 10.0
Momento Mx máx. [Nm] 40.0
Momento My máx. [Nm] 60.0
Momento Mz máx. [Nm] 40.0
Força Fz máx. [N] 700.0
*também adequado para outras garras com o mesmo diagrama de conexão aparafusada
**Observe que as alturas da cabeça de troca rápida (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Atuação
manualmente via chave sextavada, fornecida pelo cliente

Princípio de funcionamento
girando o fuso roscado, as garras de fixação são presas ou soltas

Transmissão de meios
Passagem pneumática integrada

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização para montagem e conexão direta

Garantia
24 meses