CWK-100-P
N.º de identificação 305800
- 流体通路数量: 4
- 力 Fz max.: 1000 N
- 最大总荷载: 24 kg
Detalhes técnicos
| Peso consigliato di movimentazione [kg] | 24.0 |
|---|---|
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.01 |
| Peso [kg] | 0.185 |
| Numero dei passanti pneumatici | 4.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Lunghezza X [mm] | 81.0 |
| Larghezza Y [mm] | 50.0 |
| Altezza Z [mm] | 12.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 80.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 115.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 70.0 |
| Forza Fz max [N] | 1000.0 |
* Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutti i carichi che possono agire sul sistema di cambio senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Azionamento
Manuale, da parte del cliente mediante chiave ad esagono incassato
Principio di funzionamento
Girando l'albero filettato si serrano o si allentano i morsetti
Trasmissione fluidi
Passante integrato per linee pneumatiche
Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.
La fornitura comprende
Boccole di centraggio per il fissaggio e il collegamento diretto
Garanzia
24 mesi