NSR-A 100–A-0
ID 303179
팔레트 교환 시스템 NSR-A, 크기: 100, 팔레트 어댑터, 공압, 직선형
- 최대 총 탑재량: 75 kg
기술 세부 정보
| 버전 | 직선형 |
|---|---|
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.02 |
| 중량 [kg] | 0.34 |
| 잠김 시 최대 거리 [mm] | 0.3 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 75.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 200.0 |
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
팔레트 어댑터 제공 범위에는 클램핑 핀이 이미 포함되어 있습니다. 하지만 핀을 별도로 주문할 수도 있습니다.
팔레트 어댑터 제공 범위에는 클램핑 핀이 이미 포함되어 있습니다. 하지만 핀을 별도로 주문할 수도 있습니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 값은 최대 기계적 부하입니다. 적합한 장치를 찾기 위한 해석에서 동역학적으로 발생하는 부하를 고려해야 합니다.
Informazioni generali sulla serie
Nota:
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
cinematica interna a piano inclinato forzato.
Trasmissione fluidi
Opzionale con moduli elettrici e/o moduli idraulici.
Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.
La fornitura comprende
Sistema di cambio pallet nella versione ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)
Garanzia
24 mesi