SWS-I
Sistema de troca rápida
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
sistema pneumático de troca de ferramenta com válvulas de controle de 3/2 vias integradas e travamento patenteado
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Válvulas de controle direcionais de 3/2 vias integradas
para facilitar a instalação da mangueira e montagem - Mecanismo de bloqueio à prova de falhas patenteado
para conexão segura entre o mestre de troca rápida e o adaptador - Acionamento integrado na carcaça
para dimensões compactas e menos contornos de interferência - Todos os componentes funcionais feitos de aço temperado
para alta resiliência mecânica do sistema de mudança - Passagem elétrica integrada
para monitoramento seguro das ferramentas - Passagem pneumática integrada
para uma alimentação segura dos módulos de manuseio e ferramentas - Racks de armazenamento adequados para todos os tamanhos
para garantir a adaptação ideal a cada aplicação - Padrão de montagem ISO
para montagem fácil na maioria dos tipos de robôs sem a necessidade de placas adaptadoras adicionais
Opções e informações especiais
- Bloqueio sem toque™
Bloqueio sem tocar. Garante que o SWS esteja travado com segurança mesmo quando o SWK e o SWA não se tocam. - Mecanismo de bloqueio à prova de falhas patenteado
Um diâmetro de pistão grande e um bloqueio de fixação externo aumentam a capacidade de momento admissível. Peças de aço de baixa corrosão Rc 58.