SWK-011-000-000
ID 302316
- Piston stroke monitoring: optional
- No. of fluid feed-throughs: 6
- Max. total payload: 16 kg
Specifiche tecniche
| Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 16.0 |
|---|---|
| Monitorování zdvihu pístu | volitelný |
| Max. moment Mx [Nm] | 61.0 |
| Max. moment My [Nm] | 61.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 38.0 |
| Uzamykací síla [N] | 1100.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.015 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.13 |
| Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 1.5 |
| Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu | 6x M5 |
| Zajištění/odjištění hlavního připojení | M5 |
| Max. přípustné odsazení osy XY [mm] | ± 1 |
| Max. přípustný úhlový posun [°] | ± 2 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.9 |
| Průměr D [mm] | 50.0 |
| Výška Z [mm] | 15.5 |
| Schéma šroubování | S7 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech sil a momentů, které mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno správné fungování.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
přes písty ovládané kuličky pro uzamknutí
Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání