OPS-100
N.º de identificação 321130
- Deflexão rotatória: ± 360 °
- Força Fd máx.: 1500 N
Detalhes técnicos
| Deflexão axial [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Deflexão angular [°] | ± 12 |
| Deflexão rotatória [°] | ± 360 |
| Min. momento de disparo, angular Mx, My [Nm] | 5.0 |
| Força máxima Fd [N] | 1500.0 |
| Min. tensão de alimentação [V] | 10.0 |
| Máx. tensão de alimentação [V] | 30.0 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.02 |
| Capacidade de resposta [mm] | 0.1 |
| Precisão de repetição, rotativo [min] | 5.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 0.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.7 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Diâmetro D [mm] | 100.0 |
| Altura Z [mm] | 63.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 19.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 19.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 50.0 |
Dimensões e cargas máximas
Momento de acionamento Mx, My, Mz
Força de acionamento Fd
Dimensões e cargas máximas
O projeto de um sensor de colisão é definido pelas forças e momentos que ocorrem em sua aplicação.
Momento de acionamento Mx, My, Mz
- Eixo X:
- Pressão
- Eixo Y:
- Momentos
Força de acionamento Fd
- Eixo X:
- Pressão
- Eixo Y:
- Força
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Escopo de fornecimento
Sensor de colisão e sobrecarga na variante encomendada, elementos para conexão elétrica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses