arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGE-F-XY-031-3 Similar a la imagen

AGE-F-XY-031-3

Unidad de compensación

Ident.-Nr. 324902

Unidad de compensación AGE-F, Tamaño: 031, Sin mecanismo de bloqueo

  • Compensación XY: ± 1.5 mm
  • Peso de la pieza: 1.5 kg
  • Mín. fuerza de introducción con resorte integrado: 5.5 N
  • Máx. fuerza de introducción con resorte integrado: 7 N
  • Fuerza Fz máx.: 100 N
  • Fuerza Fd máx.: 200 N
Compensación XY [mm] ± 1.5
Peso de manipulación recomendado, vertical [kg] 1.5
Mín. fuerza de introducción con resorte integrado [N] 5.5
Máx. fuerza de introducción con resorte integrado [N] 7.0
Índice de resorte [N/mm] 1.3
Precisión de repetición [mm] ± 0.01
Peso [kg] 0.123
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 80.0
Diámetro D [mm] 45.0
Altura Z [mm] 27.0
Momento Mx máx. [Nm] 3.5
Momento My máx. [Nm] 3.5
Momento Mz máx. [Nm] 6.0
Fuerza Fz máx. [N] 100.0
Fuerza máx. Fd [N] 200.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Geleidingssysteem
soepel lopende kruisrolgeleiders

Bewaking
via magneetschakelaar

Aandrijving
veerretour met veerkrachten

Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal

Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden