arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AGE-F-XY-080-2 Ilustração semelhante

AGE-F-XY-080-2

Unidade de compensação

N.º de identificação 324961

Unidade de compensação AGE-F, Tamanho: 080, Sem bloqueio

  • Compensação XY: ± 5 mm
  • Peso da peça: 32 kg
  • Força mín. de retorno com mola integrada: 85 N
  • Força máx. de retorno com mola integrada: 130 N
  • Força Fz máx.: 2800 N
  • Força Fd máx.: 12000 N
Compensação XY [mm] ± 5
Peso de manuseio recomendado, vertical [kg] 32.0
Força mín. de retorno com mola integrada [N] 85.0
Força máx. de retorno com mola integrada [N] 130.0
Taxa de Primavera [N/mm] 15.0
Precisão de repetição [mm] ± 0.01
Peso [kg] 3.13
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 80.0
Diâmetro D [mm] 135.0
Altura Z [mm] 75.0
Momento Mx máx. [Nm] 50.0
Momento My máx. [Nm] 50.0
Momento Mz máx. [Nm] 150.0
Força Fz máx. [N] 2800.0
Força máxima Fd [N] 12000.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Sistema de guia
guias de rolos cruzados de funcionamento suave

Monitoramento
por interruptor magnético

Atuação
retorno por mola com forças de mola

Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado

Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses