AGE-S-XY-125-0
ID 324525
Alternativní produkty:
- Kompenzace XY: ± 7 mm
- Hmotnost obrobku: 18 kg
- Max. síla Fz : 220 N
- Max. síla Fd: 850 N
Technické údaje
| Kompenzace XY [mm] | ± 7 |
|---|---|
| Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] | 18.0 |
| Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] | 11.0 |
| Uzamykací síla [N] | 1100.0 |
| Min. síla pružiny [N] | 0.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Montáž na straně nástroje | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.3 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Délka X [mm] | 175.0 |
| Šířka Y [mm] | 160.0 |
| Výška Z [mm] | 76.5 |
| Max. moment Mx [Nm] | 55.0 |
| Max. moment My [Nm] | 55.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 55.0 |
| Max. síla Fz [N] | 220.0 |
| Max. síla Fd [N] | 850.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Systém vedení
robustní lineární vedení
Monitorování
Uzamykání a odemykání XY pomocí magnetického snímače a zdvihu Z pomocí indukčního polohového senzoru.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců