AGE-S-XY-160-0
N.º de identificação 324560
Produtos alternativos:
- Compensação XY: ± 10 mm
- Peso da peça: 60 kg
- Força Fz máx.: 800 N
- Força Fd máx.: 2000 N
Detalhes técnicos
| Compensação XY [mm] | ± 10 |
|---|---|
| Peso de manuseio recomendado, vertical [kg] | 60.0 |
| Peso de manuseio recomendado, horizontal [kg] | 40.0 |
| Força de bloqueio [N] | 1800.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.1 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Conexão do lado da ferramenta | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Peso [kg] | 10.5 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Comprimento X [mm] | 215.0 |
| Largura Y [mm] | 200.0 |
| Altura Z [mm] | 97.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 200.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 200.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 100.0 |
| Força Fz máx. [N] | 800.0 |
| Força máxima Fd [N] | 2000.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. total de todos os momentos e cargas (forças e torques de aceleração, forças de processo etc.), que podem afetar uma unidade de compensação, a fim de garantir um funcionamento livre de erros.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Sistema de guia
guias lineares robustas
Monitoramento
Bloqueio e desbloqueio XY através de um interruptor magnético e curso Z através de um interruptor de proximidade indutivo
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses