FUS-001
N.º de identificação 320518
- Compensação XY: 1.7 mm
- Deflexão rotatória: 4.5 °
- Mudança de rigidez: 1.7 N/mm
- Distância do centro de compensação: 23 mm
- Força Fz máx.: 22 N
- Força Fd máx.: 360 N
Detalhes técnicos
| Bloqueio | com bloqueio |
|---|---|
| Compensação XY [mm] | 1.7 |
| Deflexão angular [°] | 1 |
| Ângulo de compensação rotativa [°] | 4.5 |
| Mudança de rigidez [N/mm] | 1.7 |
| Distância do centro de compensação [mm] | 23.0 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.026 |
| Peso [kg] | 0.18 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 5.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Força máxima instalação vertical Fx/Fy [N] | 22.0 |
| Força máxima instalação horizontal Fx/Fy [N] | 6.7 |
| Força de bloqueio Fz [N] | 22.0 |
| Força máxima Fd [N] | 360.0 |
| Diâmetro D [mm] | 56.9 |
| Altura Z [mm] | 41.5 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 3.4 |
| Momento My máx. [Nm] | 3.4 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De krachten en koppels zijn maximumwaarden in ontgrendelde toestand en kunnen tegelijkertijd optreden. In vergrendelde toestand zijn alleen de belastingen als gevolg van het gewicht en de versnelling toelaatbaar.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Bewaking
via inductieve naderingsschakelaar
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiaal
Elastomeermateriaal
Behuizing
Aluminium
Levering
zonder montageschroeven
Garantie
24 maanden