arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TCU-P-200-3-OV Illustration similar

TCU-P-200-3-OV

ID 324865

Tolerance compensation unit TCU-P, Size: 200, Without locking, Direct connection to*: PGN-plus 200

  • Force Fd max.: 5000 N
Bloqueio Sem bloqueio
Dureza do elastômero [Shore] 68.0
Deflexão X [°] ± 1
Deflexão Y [°] ± 2
Deflexão Z [°] ± 1.5
Peso [kg] 1.0
Min. temperatura ambiente [°C] -10.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Força máxima Fd [N] 5000.0
Conexão direta com* PGN-plus 200
Comprimento X [mm] 100.0
Largura Y [mm] 154.0
Momento Mx máx. [Nm] 200.0
Momento My máx. [Nm] 80.0
Momento Mz máx. [Nm] 140.0
*também adequado para outras garras com o mesmo diagrama de conexão aparafusada

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Monitoramento
por interruptor magnético

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Material
Material elastômero

Carcaça
Liga de alumínio

Escopo de fornecimento
Parafusos de montagem do lado do robô

Garantia
24 meses