arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB OTT SK 40 com rosca interna Ilustração semelhante

AZB OTT SK 40 com rosca interna

Kit de conversão (pino de fixação e porca em T especial)

N.º de identificação 9150101

AZB OTT SK40 mit Innengewinde, Conversion kit (retention knob and special T-nut)
  • Diameter: 25 mm
D1 [mm] 25.0
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.6
G1 M16
G2 M16
Gewicht [kg] 0.079