AZB SK 50 15° ISO 7388-3 AD
Botão de retenção
N.º de identificação 9938211
Botão de retenção AZB SK 50 15° ISO 7388-3 AD
- Pino de fixação com orifício de passagem DIN ISO 7388-3 forma AD
- Diâmetro D1: 28 mm
- Comprimento L1: 74 mm
Detalhes técnicos
| D1 [mm] | 28.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 74.0 |
| L2 [mm] | 34.0 |
| L3 [mm] | 25.0 |
| a [°] | 15.0 |
| G1 | M24 |
| Peso [kg] | 0.227 |
Padrão anterior: DIN 69872 forma A
Versão
Pino de fixação com orifício de passagem DIN ISO 7388-3 forma AD