CC ER 16 P Ø3/32"
Porta-pinça de precisão ER
N.º de identificação 1403887
CC ER 16 P Ø3/32", Porta-pinça de precisão ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diâmetro de fixação: Ø3/32"
- Diâmetro: 3/32"
- Comprimento L1: 27.5 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,002 mm
Detalhes técnicos
| Para | ER 16 |
|---|---|
| Para diâmetro de fixação | Ø3/32" |
| D1 min. [mm] | 1.88125 |
| D1 max. [mm] | 2.38125 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Peso [kg] | 0.026 |
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B