CC ER 16 P Ø6.5-7
Porta-pinça de precisão ER
N.º de identificação 23003593
CC ER 16 P Ø6.5-7, Porta-pinça de precisão ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diâmetro de fixação: Ø7
- Diâmetro: 7 mm
- Comprimento L1: 27.5 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,002 mm
Detalhes técnicos
| Para | ER 16 |
|---|---|
| Para diâmetro de fixação | Ø7 |
| D1 min. [mm] | 6.5 |
| D1 max. [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Peso [kg] | 0.025 |
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B