CC ER 32 P Ø10.5-11
ER precisiespankoppen
IDnr. 1380931
CC ER 32 P Ø10.5-11, ER precisiespankoppen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø11
- Diameter: 11 mm
- Lengte L1: 40 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,002 mm
Technische gegevens
| Voor | ER 32 |
|---|---|
| Voor klemdiameter | Ø11 |
| D1 min. [mm] | 10.5 |
| D1 max. [mm] | 11.0 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 33.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| Gewicht [kg] | 0.155 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B