TRIBOS-R SRE 60
Elemento redutor
N.º de identificação 201921
TRIBOS-R SRE 60, Elemento redutor
- Para diâmetro de fixação: Ø25, Ø1"
- Comprimento L1: 45 mm
Detalhes técnicos
| Para diâmetro de fixação | Ø25, Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 60.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.319 |