TRIBOS-RM SRE SO 14
Elemento redutor aberto na lateral
N.º de identificação 1351506
TRIBOS-RM SRE SO 14, Elemento redutor aberto na lateral
- Para diâmetro de fixação: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
- Comprimento L1: 28.5 mm
Detalhes técnicos
| Para diâmetro de fixação | ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8 |
|---|---|
| D2 [mm] | 14.0 |
| L1 [mm] | 28.5 |
| Peso [kg] | 0.5 |