arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2 Ilustração semelhante

TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2

Elemento redutor

N.º de identificação 25004534

TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2, Elemento redutor
  • Para diâmetro de fixação: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
  • Comprimento L1: 27.2 mm
Para diâmetro de fixação ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
D2 [mm] 14.0
L1 [mm] 27.2
Peso [kg] 0.871
A pressão máxima de fixação do TRIBOS-RM é de 180 bar