TRIBOS-RM SRE 25
Elemento redutor
N.º de identificação 201893
TRIBOS-RM SRE 25, Elemento redutor
- Para diâmetro de fixação: Ø3-Ø6
- Comprimento L1: 35 mm
Detalhes técnicos
| 클램핑 지름용 | Ø3-Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| 중량 [kg] | 0.5 |
TRIBOS-RM의 최대 클램핑 압력은 180bar입니다.