arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KMR SCHUNK CAPTO C8

KMR SCHUNK CAPTO C8

Tubos de lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 1422540

KMR SCHUNK CAPTO C8, Tubos de lubrificante de refrigeração
  • Para interface: SCHUNK CAPTO C8
  • Diâmetro: 10 mm
  • Fio: M20x2
Para interface SCHUNK CAPTO C8
D1 [mm] 10.0
L1 [mm] 15.0
L2 [mm] 31.5
G M20x2
Peso [kg] 0.09
Projeto HSK com dois O-rings - vedados axialmente - de acordo com a norma DIN 69895