arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø3/4 Ilustração semelhante

GZB-S Ø3/4" Ø1/8" KD

Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 224386

GZB-S Ø3/4" Ø1/8" KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
  • Com vedação do fluido de refrigeração
  • Diâmetro de fixação: 1/8"
  • Diâmetro externo: 3/4"
  • Comprimento: 50.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
Baureihe GZB-S KD
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 3/4" KD
Spanndurchmesser D1 1/8"
Außendurchmesser D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 50,5 mm / 2.0"
Auskraglänge L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Kühlmitteldicht

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich