GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" PK
Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Ident.-Nr. 217985
GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
- Peripheriegekühlt
- Spanndurchmesser: 9/16"
- Außendurchmesser: 1 1/4"
- Länge: 60.5 mm
Detalhes técnicos
| Technologie | Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S PK |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| Spanndurchmesser D1 | 9/16" |
| Außendurchmesser D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60,5 mm / 2.4" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Peripheriegekühlt
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Bund geschlitzt
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich