arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø32 Ø1 Ilustração semelhante

GZB-S Ø32 Ø1" PK

Buchas de redução com refrigeração de periférico

N.º de identificação 217812

GZB-S Ø32 Ø1" PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
  • Refrigeração periférica
  • Diâmetro de fixação: 1"
  • Diâmetro externo: 32 mm
  • Comprimento: 60.5 mm
Tecnologia Buchas de redução com refrigeração de periférico
Série GZB-S PK
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 32 PK
Diâmetro de fixação D1 1"
Diâmetro externo D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 60,5 mm / 2.4"
Comprimento de projeção L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.3
Comprimentos padrão sim

Versão
Refrigeração periférica

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm

Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Aliança com fenda

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta