arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø32 Ø3/4 Ilustração semelhante

GZB-S Ø32 Ø3/4" PK

Buchas de redução com refrigeração de periférico

N.º de identificação 217808

GZB-S Ø32 Ø3/4" PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
  • Refrigeração periférica
  • Diâmetro de fixação: 3/4"
  • Diâmetro externo: 32 mm
  • Comprimento: 60.5 mm
Technology Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
Series GZB-S PK
Toolholder interface GZB-S Ø 32 PK
Clamping diameter D1 3/4"
Outer diameter D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 60,5 mm / 2.4"
Projecting length L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Weight [kg] 0.3
Standard length yes

Version
Periphery-cooled

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
With peripheral cooling
Not coolant-proof
Collar slotted

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request