GZB-S Ø8 Ø4.5 PK
Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
N.º de identificação 206272
GZB-S Ø8 Ø4.5 PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
- Periferně chlazená
- Uchopovací průměr: 4.5 mm
- O.D.-průměr: 8 mm
- Délka: 37 mm
Detalhes técnicos
| Technologie | Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením |
|---|---|
| Řada | GZB-S PK |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 8 PK |
| Upínací průměr D1 | 4.5 mm |
| Vnější průměr D2 | 8 mm |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 37 mm / 1.5" |
| Projekční délka L1 [mm] | 37.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Periferně chlazená
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání