arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
iTENDO² easy connect Ilustração semelhante

iTENDO² easy connect

Porta-ferramentas de sensores, componentes e acessórios

N.º de identificação 1484494

iTENDO² easy connect
  • 系列: iTENDO²
  • 不在供货范围内: 不含 iTENDO² 刀柄。请单独订购与机床接口适配的 iTENDO²。
技术 感应式刀柄、功能部件和附件
系列 iTENDO²
模拟输出 [V] 10.0
数据速率 [Hz] 100.0
存储位置 64(iTENDO² 预选)

型号
在 iTENDO² easy connect 版本中,iTENDO² 可以通过 I/O 接口连接到机床,通过模拟接口以 100 Hz 的频率传输 iTENDO² 中的测量数据。因此,更高级别的系统(如机床或现有的流程监控系统)可以处理 iTENDO² 的信号。
通过 iTENDO² pad 平板完成配置。

单独
可轻松将 iTENDO² 智能刀柄连接到机床
从 “最接近工件” 的位置为您的系统收集更多数据
高质量数据信息 - 在最后一个非磨损部件上直接记录工艺数据

标配范围
iTENDO² pad,机床无线接收器(带螺纹连接),15 m 线缆,控制柜模块 Connect Box