arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC CAT 40 Ø3/4 Ilustração semelhante

TENDO EC CAT 40 Ø3/4"x4"

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 1000067

TENDO EC CAT 40 Ø3/4"x4", Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO E compact
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 40
  • Diâmetro de fixação: 3/4"
  • Comprimento de projeção: 101.6 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 520 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO E compact
Toolholder interface CAT 40
Toolholder standard ASME B5.50
Clamping diameter D1 3/4"
D2 [mm] 49.0
D6 [mm] 38.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 101,6 mm / 4.0"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 82.55
G M8x1
Min. torque [Nm] 520.0
Weight [kg] 1.8
Coolant-proof yes

Version
TENDO E compact (E compact = excellent cost-performance ratio)

Run-out accuracy
≤ 0.005 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ASME B5.50
Bores for form AF are sealed with set-screws as transport safety

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request