arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC CAT 50 Ø32x6 Ilustração semelhante

TENDO EC CAT 50 Ø32x6"

Hydraulic expansion toolholder

N.º de identificação 1000070

TENDO EC CAT 50 Ø32x6", Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO E compact
  • Toolholder interface: CAT 50
  • Clamping diameter: 32 mm
  • Projecting length: 152.4 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 900 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
技术 液压刀柄
系列 TENDO E compact
刀具夹持接口 CAT 50
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 32 mm
D2 [mm] 69.5
D6 [mm] 58.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 152,4 mm / 6.0"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 133.35
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 900.0
重量 [kg] 6.0
防冷却剂

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)

回转精度
2.5 x D 处 < 0.005 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计