arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC HSK-F 63 Ø16x80 Ilustração semelhante

TENDO EC HSK-F 63 Ø16x80

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 206575

TENDO EC HSK-F 63 Ø16x80, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO E compact
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-F 63
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO E compact
Toolholder interface HSK-F 63
Toolholder standard DIN 69893-6
Clamping diameter D1 16 mm
D2 [mm] 38.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 34.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 49.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
Weight [kg] 1.1
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69893-6

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request