arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2 Ilustração semelhante

TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2"x65

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 206834

TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2"x65, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO E compact
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C4
  • Diâmetro de fixação: 1/2"
  • Comprimento de projeção: 65 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 120 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO E compact
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C4
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 1/2"
D2 [mm] 39.5
D6 [mm] 32.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.0
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 120.0
Peso [kg] 0.65
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta