arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120 Ilustração semelhante

TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 1320357

TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO E compact
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 120 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 440 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO E compact
Werkzeughalterschnittstelle SCHUNK CAPTO C6
Werkzeughalternorm ISO 26623-1
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 52.5
D3 [mm] 62.5
D6 [mm] 38.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 41.0
L5 [mm] 97.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 440.0
Gewicht [kg] 2.6
Kühlmitteldicht ja
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel