arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO LSS SK 40 Ø8x200 Ilustração semelhante

TENDO LSS SK 40 Ø8x200

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 205582

TENDO LSS SK 40 Ø8x200, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO LSS
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Diâmetro de fixação: 8 mm
  • Comprimento de projeção: 200 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 17 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO LSS
Toolholder interface SK 40
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Clamping diameter D1 8 mm
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 28.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 14.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 130.0
L6 [mm] 180.9
G M6
Min. torque [Nm] 17.0
Weight [kg] 1.8
Coolant-proof yes

Version
Long, super slim design

Run-out accuracy
< 0.006 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed with set-screws as transport safety

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request