TENDO RLA HSK-A 40 Ø10x85
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 205393
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
TENDO RLA HSK-A 40 Ø10x85, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO RLA
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 40
- Diâmetro de fixação: 10 mm
- Comprimento de projeção: 85 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 45 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO RLA |
| Attacco portautensile | HSK-A 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 33.5 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 43.0 |
| L5 [mm] | 65.0 |
| Coppia min. [Nm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení radiální délky k přednastavení nástroje s mikronovou přesností
Rozsah dodávky
Včetně imbusového klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou pro TENDO RLA, bez ovládacího klíče
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání