TENDO Silver JIS-BT 50 Ø20x90
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 1503297
TENDO Silver JIS-BT 50 Ø20x90, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Silver
- Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
- Diâmetro de fixação: 20 mm
- Comprimento de projeção: 90 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 330 Nm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Silver |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 49.25 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L5 [mm] | 52.0 |
| G | M16x1 |
| 最小トルク [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 4.0 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
金型 JF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジで塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。