arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS Ilustração semelhante

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 216557

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Turn
  • Interface do porta-ferramentas: DSE
  • Versão com um parafuso de atuação para fixação interna e externa
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 18 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 220 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Turn
Interface do porta-ferramentas DSE
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D3 [mm] 56.0
D5 [mm] 25.0
D6 [mm] 32.3
L [mm] 68.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 18 mm / 0.7"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 3.5
G M10x1
Min. torque [Nm] 220.0
Peso [kg] 0.6
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Totalmente cilíndrico para ferramentas acionadas

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta