arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Zero SCAPTO C6 Ø20x97 Ilustração semelhante

TENDO Zero SCAPTO C6 Ø20x97

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 0201856Z

TENDO Zero SCAPTO C6 Ø20x97, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Zero
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 97 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x DPrecisão de concentricidade de 0 mícrons, ajustável
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 330 Nm
Escopo de fornecimento: Inclui chave de caixa hexalobular para TENDO Zero, sem chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Zero
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C6
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 38.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 97 mm / 3.8"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.0
G M16x1
Min. torque [Nm] 330.0
Peso [kg] 1.6
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Precisão de concentricidade de 0 mícrons, ajustável

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Inclui chave de caixa hexalobular para TENDO Zero, sem chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta