arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Adaptador iTENDO² Ø32-Ø20x69 Ilustração semelhante

Adaptador iTENDO² Ø32-Ø20x69

Porta-ferramentas de sensores, componentes e acessórios

ID 1484703

iTENDO² Adapter Ø32-Ø20x69
  • Reeksen: iTENDO²
  • Klemdiameter: 20 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 330 Nm
  • Niet bij de levering inbegrepen: Exclusief activeringssleutel
  • Voorwaarde: Om de iTENDO²-gereedschapshouder te gebruiken, is een iTENDO² pad of iTENDO² easy connect nodig.
Technologie Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires
Reeksen iTENDO²
Klemdiameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.05
D3 [mm] 50.15
D5 [mm] 32.0
D6 [mm] 37.65
L [mm] 130.0
L4 [mm] 48.0
L5 [mm] 69.0
Min. draaimoment [Nm] 330.0
Gewicht [kg] 0.95
Autonomie van de batterij [h] 10
Versnellingssensor* 100.0
Max. draaisnelheid [1/min] 30000.0
Externe koeling/interne koeling [bar] 80.0
iTENDO²-gereedschaphouder enkel in combinatie met een iTENDO² pakket (bv. iTENDO² Pad)
* g=9,81m/s2

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar