arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90 Ilustração semelhante

TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 206577

TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO E compact
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-F 63
  • Diâmetro de fixação: 25 mm
  • Comprimento de projeção: 90 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile HSK-F 63
Portautensile standard DIN 69893-6
Diametro di serraggio D1 25 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 48.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 57.0
L4 [mm] 64.0
Peso [kg] 1.4
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69893-6

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta