arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x83.5 Illustrazione simile

TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x83.5

Mandrino idraulico

ID 206446

Scorte limitate
TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x83.5, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Attacco portautensile: JIS-BT 50
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 83.5 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 520 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile JIS-BT 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 83,5 mm / 3.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.5
G M8x1
Coppia min. [Nm] 520.0
Peso [kg] 4.1
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Struttura compatta, rigida
Forme e dimensioni conformi alla normativa ISO 7388

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per la forma JF sono sigillati con viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta